피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/werkstueck_spannsysteme/modulare_spanntechnik/verbindungselemente_zubehoer/07420.prj},{NB=K0729.0248},{BELASTUNG=0.0},{GEW=0.6486},{EAN=4059245149414},{TIP=2.000},{XA=0.0},{VAR=2},{XB=0.000},{XC=50.00},{XD=92.0},{XE=8.0},{XF=21.0},{XG=67.0},{XH=56.0},{XI=92.0},{XJ=82.00},{XK=22.0},{XL=35.2},{BESTKIPP=K0729.0248},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=D},{AUSF=Kegelpfanne mit D4=D3},{D1=56.0},{D2=92.0},{D3=92.0},{D4=92.0},{D5=82.00},{H1=22.0},{H2=35.5},{H3=22.0},{H4=35.2},{R1=-},{F=48},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP,NORELEM ,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
K0729.0248
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0729 - Spherical washers DIN 6319, edition 10/01
Bill of material
K0729.0248
BESTKIPP
Order No.
K0729.0248
mm
MATERIAL
Main
Stainless steel
FORM
Form
D
AUSF
version
conical seat with D4 = D3
D1
Diameter
56.0
mm
D2
Diameter
92.0
mm
D5
Diameter
82.00
mm
H1
Height
22.0
mm
H2
Height
35.5
mm
R1
Radius
-
mm
F
for bolt Ø
48
mm
BELASTUNG
load capacity max. (static load only)
0.0
kN
GEW
Approx. weight
0.6486
kg
BS
Description
정보
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245149414
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
내장 된 사용자 작업